2TSR15ZMUU + 240MM

2TSR15ZMUU + 240MM
2TSR15ZMUU + 240MM

Profile Rail, MicroGuide Sfera Assemblaggio, 2 Carriage, 1 Rail, 240 mm Long, Size: 15 mm, Normale Grade, Z Style, Gioco Preload, X=40 mm, Y=20 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Two track gothic arch ball groove geometry enables single rail application
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio16 mm
[A] Tolleranza±40 μm 
[B]32 mm
[B1]15 mm
[B2]8.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]5 mm
[J]12 mm
[J1]9.5 mm
[L] Lunghezza della slitta43 mm
[L1]20 mm
[L3]25.7 mm
[N]25 mm
[S1]M3X4 
[X] Dim.40 mm
[Y]20 mm
[Y2]20 mm
Lunghezza240 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyAssemblaggio 
Dimensioni rotaia (nominali)15 mm
GradeNormale 
Numero di slitte
PreloadGioco 
Style NameStandard 
Weight0.36 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico6570 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata3500 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata4410 N
Momento di beccheggio statico nominale16.5 Nm
Momento di imbardata statico nominale17.9 Nm
Momento di rollio statico nominale30.2 Nm
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?